Potansiyometre|Konum ölçüm sistemi MME-MTS-1750-TLF-AIF

178300

GTIN 4052568144043

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Strok
1750 mm
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi
dijital
Çıkış sinyali
CAN protokol tipi SPC-AIF
Çözünme yol
0.01 mm
Elektrik bağlantısı
6 pimli - Soket - DIN 45322'ye göre - yuvarlak tasarım