Potansiyometre|Konum ölçüm sistemi MME-MTS-1250-TLF-AIF
178302
GTIN 4052568144067
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Strok
1250 mm
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi
dijital
Çıkış sinyali
CAN protokol tipi SPC-AIF
Çözünme yol
0.01 mm
Elektrik bağlantısı
6 pimli - Soket - DIN 45322'ye göre - yuvarlak tasarım