Potansiyometre|Konum ölçüm sistemi MME-MTS-750-TLF-AIF

178304

GTIN 4052568144081

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Strok
750 mm
Yol ölçüm sisteminin ölçüm prensibi
dijital
Çıkış sinyali
CAN protokol tipi SPC-AIF
Çözünme yol
0.01 mm
Elektrik bağlantısı
6 pimli - Soket - DIN 45322'ye göre - yuvarlak tasarım