Hortum PUN-10X1,5-RT

178413

GTIN 4052568038793

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Dış çap
10 mm
İç çap
7 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar
Ortam sıcaklığı
-35 °C - 60 °C