Standart silindir DSBC-125-250-PPSA-N3

1804669

GTIN 4052568248697

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
250 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi