Standart silindir DSBC-125-25-PPVA-N3
1804956
GTIN 4052568248734
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
25 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme