Standart silindir DSBC-125-400-PPVA-N3

1804966

GTIN 4052568248833

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
125 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7363 N
Strok
400 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme