Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-6-180-P
1845707
GTIN 4052568264123
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
6
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
0.15 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Pnömatik bağlantı
M3
İzin verilen kütle atalet momenti
6.5E-4 kgm²