Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-12-270-P

1845712

GTIN 4052568264178

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
12
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
1 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 270 deg
Pnömatik bağlantı
M5
İzin verilen kütle atalet momenti
0.005 kgm²