Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-32-180-P
1845720
GTIN 4052568264253
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
32
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
10 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Pnömatik bağlantı
G1/8
İzin verilen kütle atalet momenti
0.02 kgm²