Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DRVS-40-180-P

1845723

GTIN 4052568264284

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Boyut
40
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
20 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Pnömatik bağlantı
G1/8
İzin verilen kütle atalet momenti
0.035 kgm²