Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/8-D-MINI-KD
185743
GTIN 4052568145040
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
595 l/min
Basınç kontrol aralığı
2.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm