Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/4-D-MIDI-KG
185783
GTIN 4052568014568
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1370 l/min
Basınç kontrol aralığı
2.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm