Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-8-180-P-A-FW
185937
GTIN 4052568146269
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
8
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik tork
0.35 Nm
Dönüş açısı
0 deg - 180 deg
Konum algılama
yaklaşım sensörü için