Şartlandırıcı Ünitesi LFR-1/2-D-MAXI-KF-A
186050
GTIN 4052568146481
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
8000 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm