L-Uzun-Çabuk Bağlantı Rakoru QSLL-G3/8-12

186135

GTIN 4052568039400

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
10 mm