T-Çabuk Bağlantı Rakoru QSTF-G1/8-6
186200
GTIN 4052568040048
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
Dişi diş G1/8 - dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
4 mm