Çoklu dağıtıcı QST3-G1/4-8-6

186218

GTIN 4052568040222

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için - dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Besleme hattı sayısı
1
Çıkış sayısı
4