Çoklu dağıtıcı QST3-G3/8-10-8
186219
GTIN 4052568040239
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için - dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Besleme hattı sayısı
1
Çıkış sayısı
4