L-Rulmanlı Çabuk Bağlantı Rakoru QSRL-G1/8-4

186285

GTIN 4052568040772

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 4 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
1.9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar