Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSK-G3/8-12
186302
GTIN 4052568040888
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
6.1 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar