L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSMKL-G1/8-6
186305
GTIN 4052568040918
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
2.9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar