L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSMKL-G1/4-6

186306

GTIN 4052568040925

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 6 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
2.9 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar