L-Çabuk Bağlantı Rakoru (Kendinden Kilitlemeli) QSKL-G3/8-10
186311
GTIN 4052568040970
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G3/8
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 10 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 80 °C
Nominal genişlik
5.3 mm
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı
-0.95 bar - 14 bar