Çabuk Bağlantı Rakoru QS-V0-G1/4-8
186317
GTIN 4052568041038
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
Erkek diş G1/4
Pnömatik bağlantı 2
dış çapı Ø 8 mm olan hortum için
Ortam sıcaklığı
0 °C - 60 °C
Nominal genişlik
7 mm
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı
-0.95 bar - 10 bar