Filtre LF-1/4-D-5M-MIDI
186460
GTIN 4052568076207
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/4
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
1600 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm