Filtre LF-1/2-D-MAXI
186463
GTIN 4052568146665
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
4400 l/min
Çalışma basıncı
0 bar - 16 bar
Filtre hassasiyeti
40 µm