Hassas filtre kombinasyonu LFMBA-1/4-D-MIDI-A
186472
GTIN 4052568146757
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Boyut
Midi
Filtre hassasiyeti
0.01 µm
Çalışma basıncı
1.5 bar - 12 bar
Su tahliye
tam otomatik
Ortam sıcaklığı
-10 °C - 60 °C