Filtre-Regülatör|Filtre Basınç kontrol valfi LFR-1/2-D-5M-MAXI
186491
GTIN 4052568146917
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Links
Yükleniyor...
Pnömatik bağlantı 1
G1/2
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)
7500 l/min
Basınç kontrol aralığı
0.5 bar - 12 bar
Filtre hassasiyeti
5 µm