Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Oransal regülatör

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Basınç Oransal Regülatör MPPES-3-1/8-PU-PO-010

187347

GTIN 4052568148089

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Valf fonksiyonu
3 yollu oransal regülatör kapalı
Pnömatik bağlantı 1
G1/8
Basınç kontrol aralığı
0 bar - 10 bar
Giriş basıncı 1
11 bar - 12 bar