Ürün Ömür Çevrimi bilgileri

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

12/2028 - Product is being phased out. Do not use for new designs.

12/2029 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2031 - Product is discontinued.

Lütfen dikkat ediniz: Daha yeni bir ürün mevcut

İşte aynı kategoriden daha fazla ürün: Paralel tutucu

Yardıma ihtiyacınız varsa lütfen Festo ile iletişime geçin.

Paralel tutucu HGPP-16-A

187870

GTIN 4052568148294

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) kapatma tutma çenesi başına tutma kuvveti
102 N
Tutma çenesi başına strok
5 mm
Konum algılama
Hall sensörü için - endüktif sensörler için
Tutma kuvveti güvencesi
Yok