Kısa stroklu silindir AEVC-4-2,5-P
188050
GTIN 4052568076382
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
4 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4.9 N
Strok
2.5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı