Kısa stroklu silindir AEVC-4-5-A-P
188053
GTIN 4052568076412
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
baskılayan - tek etkili
Piston çapı
4 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
4.9 N
Strok
5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı