Kısa stroklu silindir ADVC-4-2,5-A-P
188054
GTIN 4052568076429
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Links
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
4 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
7.5 N
Strok
2.5 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı