Standart silindir DSNU-8-60-P-A

1908250

GTIN 4052568108311

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
8 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
30.2 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı