Standart silindir DSNU-10-20-P-A

1908252

GTIN 4052568108335

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47.1 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı