Standart silindir DSNU-10-60-P-A
1908254
GTIN 4052568108359
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
10 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
47.1 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı