Standart silindir DSNU-12-20-P-A

1908256

GTIN 4052568108373

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
67.9 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı