Standart silindir DSNU-12-30-P-A
1908257
GTIN 4052568108380
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
67.9 N
Strok
30 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı