Standart silindir DSNU-12-60-P-A
1908258
GTIN 4052568108397
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
12 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
67.9 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı