Standart silindir DSNU-16-20-P-A

1908260

GTIN 4052568108410

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı