Standart silindir DSNU-16-10-PPV-A
1908266
GTIN 4052568108472
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
10 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme