Standart silindir DSNU-16-15-PPV-A

1908267

GTIN 4052568108489

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
15 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme