Standart silindir DSNU-16-35-PPV-A

1908270

GTIN 4052568108519

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
35 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme