Standart silindir DSNU-16-60-PPS-A

1908279

GTIN 4052568108601

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
60 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi