Standart silindir DSNU-16-70-PPS-A
1908280
GTIN 4052568108618
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
16 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
120.6 N
Strok
70 mm
Sönümleme
kendinden ayarlı pnömatik son konum sönümlemesi