Standart silindir DSNU-20-20-P-A

1908283

GTIN 4052568108649

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
20 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı