Standart silindir DSNU-20-35-P-A

1908285

GTIN 4052568108663

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
35 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı