Standart silindir DSNU-20-60-P-A
1908286
GTIN 4052568108670
Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Downloads
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
60 mm
Sönümleme
Esnek sönümleme halkaları/plakaları iki taraflı