Standart silindir DSNU-20-10-PPV-A

1908289

GTIN 4052568108700

Global Ticari Ürün Numarası (GTIN), ürünler için uluslararası benzersiz bir koddur.
Yükleniyor...
Çalışma şekli
Çift etkili
Piston çapı
20 mm
0,6 MPa'da (6 bar, 87 psi) teorik kuvvet, ilerleme
188.5 N
Strok
10 mm
Sönümleme
iki taraflı ayarlanabilir pnömatik sönümleme